Egenskaper
Utförande | Strålningsvärmepanel, 110 V, 250 V, IP44, Silver |
Art.nr. | 2557890000 |
Typ | RH-CBCO 30W 110-250V |
GTIN (EAN) | 4050118568530 |
Förp. | 1 items |
Djup | 50 mm |
Byggdjup (tum) | 1,968 inch |
100 mm | |
Bygghöjd (tum) | 3,937 inch |
Bredd | 70 mm |
Byggbredd (tum) | 2,756 inch |
Nettovikt | 250 g |
Temperaturområde för användning | -40...70 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anslutningstyp | Förkonfektionerad kabel |
Försörjningsspänning, min. | 110 V |
Inkopplingsströmmen | max. 1,2 A |
Kontinuerlig värmeeffekt vid 10 °C | 30 W |
Matarspänning, max. | 250 V |
Med rumstermostat | Nej |
Monteringstyp | Montageskena |
Skyddsklass | IP44 |
Temperaturområde för användning | -40...70 °C |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58498) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53243) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557890000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000737 |
ETIM 7.0 | EC000737 |
ETIM 8.0 | EC000737 |
ETIM 9.0 | EC000737 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-10 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-10 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E497839 |