Egenskaper
Utförande | SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 32, 4.1 mm, Mässing, förnicklad |
Art.nr. | 1777650000 |
Typ | SKMU EMV M32 |
GTIN (EAN) | 4032248157921 |
Förp. | 50 items |
Höjd | 5,7 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,224 inch |
Nettovikt | 5,38 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |
Förskruvningar | M 32 |
Gänga (inre) | M 32 |
Gänga (yttre) | M 32 |
Gängningslängd | 4,1 mm |
Gängstigning | 1,5 mm |
Halogener | Nej |
Material | Mässing, förnicklad |
Nyckelbredd 1 | 36 mm |
Ytterdiameter | 41,58 mm |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54453) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1777650000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1777650000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ETIM 10.0 | EC000940 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |
ROHS | Uppfyllelse |
Är tillbehör till
-
Produkt-ID:2435180000VPE:10 items
VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur), kabelförskruvning, Rak, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Kabelinföringssystem och -komponenterKabelförskruvningarKabelförskruvningar för elektromagnetisk kompatibilitet, EMCEMC Kabelförskruvning i mässing, 4:e generationen