V0 material
SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.
- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard
-
Produkt-ID:1730590001VPE:800 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, vit
-
Produkt-ID:1730580001VPE:800 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, vit
-
Produkt-ID:1689390001VPE:800 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, vit
-
Produkt-ID:1689410001VPE:800 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, vit
-
Produkt-ID:1689430001VPE:512 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, vit
-
Produkt-ID:1689450001VPE:288 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, vit
-
Produkt-ID:1730570001VPE:192 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, vit
-
Produkt-ID:1689470001VPE:160 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit
-
Produkt-ID:1730560001VPE:160 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit
Added to Your Shopping Cart