Egenskaper
Art.nr. | 2905370000 |
Typ | WBC-P-8BK-50 |
GTIN (EAN) | 4099986026032 |
Förp. | 5 items |
Nettovikt | 45 g |
Varaktig driftstemperatur, min. | −40 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 125 °C |
Fuktighet | ≤85 % rel. luftfuktighet |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anslutningstyp | Crimpanslutning |
Färgkod | svart |
Godkännanden | UL 4128 |
Kabeldiameter utsidan max. | 13,2 mm |
Kabeldiameter utsidan min. | 12,5 mm |
Kontaktdiameter stift Ø | 8 mm |
Ledardiameter, max. | 50 mm² |
Material | PA 66 |
Typ | Hylsa |
Yta | Silver |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Genomgångsmotstånd (6) | ≥ 5000 MΩ |
Höjdområde för drift | ≤ 2000 m |
Märkspänning | 1 500 V |
Märkström | 200 A |
Skyddsklass | IP67 ijackad |
Stickcykler | ≥ 100 |
Tålighet mot stötar | V2 |
Vibrationstålighet | 30 g |
Överspänningskategori | II |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305229) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2905370000) |
Teknisk dokumentation | [WBC_P_8_50](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325243) |
Användardokumentation |
[Suitable _Tools_ for_WBC_ Battery_ Connector](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302681)
[Montageanleitung_WBC_P_8_200A](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320933) |
Kataloger | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 7.0 | EC001121 |
ETIM 8.0 | EC001121 |
ETIM 9.0 | EC001121 |
ETIM 10.0 | EC001121 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-12 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-12 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-12 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-12 |
ECLASS 14.0 | 27-44-03-12 |
ECLASS 15.0 | 27-44-03-12 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr. (UR) | E529699 |