Propriétés
Référence | 2614400000 |
Type | WIL-LWXXXX-5700D024-240SXX0.3BM12GXXXX |
GTIN (EAN) | 4050118650600 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 40 mm |
Profondeur (pouces) | 1,575 inch |
Hauteur | 8 mm |
Hauteur (pouces) | 0,315 inch |
Largeur | 240 mm |
Largeur (pouces) | 9,449 inch |
Poids net | 226 g |
Température de fonctionnement | -20 - 60°C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
Numéro d'enregistrement EPREL | 1323414 |
Câble matériau | PUR |
Couleur de la gaine | noir |
Matériau de base du boîtier | aluminium traité par anodisation dure |
Longueur du câble | 0,3 m |
Section du conducteur | 0,34 mm² |
Version | Mâle, droit |
Codage | Codage A |
Filetage du raccordement | M12 |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
Circuit | Mâle 4 (Brins : noir) commande blanche LED, Mâle 3 (Brins : bleu) |
Tension nominale | 24 V DC |
Courant nominal | 0.31 A |
Puissance | 7.5 W |
Intensité réglable | Oui |
Classe recommandée selon UL pour l'utilisation d'une alimentation électrique | NEC classe 2 |
Forme du module LED | rectangulaire |
Type de raccordement | Prise de raccordement |
Équipement électronique sur matériel roulant | Non |
Nombre de LED | 42 |
Couleur (TCC) |
5700K
Cold white |
Courant faible | 706 lm |
Angle d'émission | 40 ° |
Niveau d'éclairage | 247 lux |
Durée de vie | 60.000 h |
Type de montage | Montage par vis |
Espacement trou de perçage | 225 mm |
Tenue aux chocs | IK05 |
Degré de protection | IP67 |
Classe d’efficacité (selon la directive EU No. 874/2012) | F |
Matériau de base du boîtier | aluminium traité par anodisation dure |
Masse de scellement | PUR V0 |
Matériau de la bague filetée | PA |
Matériau des capuchons d'extrémité |
Zinc injecté sous pression
nickelé |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2614400000) |
Notification de modification produit |
[20200803 Technische Änderung zu Weidmüller Industrie Lampen (WIL)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165475)
[20200803 Technical change to Weidmüller Industrial Light](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165476) |
Documentation utilisateur | [Designation key WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188431) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Agréments |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nº de certificat (cULus) | E354496 |
Accessoires
-
Référence produit:2580190000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation, Alimentation à découpage, 24 V
-
Référence produit:1108730300Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 3, 3 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
-
Référence produit:9457820300Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 3, 3 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
-
-
-
Référence produit:9457550000Conditionnement:1 Pièce
Connecteur attachable, M12
-
Référence produit:9457240000Conditionnement:1 Pièce
Connecteur attachable, M12
Alimentations électriquesAlimentations à découpage en mode commutéConnect Power INSTA POWER
Cordons, cordons de raccordement et câblesRJ45 et connecteurs ronds, câbles et cordonsCapteur-Actionneur-CâbleM12 avec bague filetée en plastiqueLibre à une extrémitéFemelledroit3 pôles codage APUR sans halogène noir (U)
Éclairage industrielÉclairage d’armoire électriqueSéries WILAccessoires WILCapteurs de mouvementRaccordement vissé du capteur de mouvements avec câble
Cordons, cordons de raccordement et câblesRJ45 et connecteurs ronds, câbles et cordonsCapteur-Actionneur-CâbleM12Libre à une extrémitéFemelledroit3 pôles codage APUR sans halogène noir (U)
Éclairage industrielÉclairage d’armoire électriqueSéries WILAccessoires WILAlimentation électrique WIL
Éclairage industrielÉclairage d’armoire électriqueSéries WILAccessoires WILCapteurs de mouvementCapteur de mouvements Jackpac®
Éclairage industrielÉclairage d’armoire électriqueSéries WILAccessoires WILCapteurs de mouvementRaccordement vissé du capteur de mouvements
ConnecteursConnecteurs rondsConnecteurs M12SignalConnecteur à borne vissée