Eigenschaften
Ausfuehrung | WM, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 5 mm, 23 x 6.4 mm, weiß |
Best.-Nr. | 2006210000 |
Art | WM 2/12 3.5-5.0 MM WS |
GTIN (EAN) | 4050118390179 |
VPE | 2.000 Stück |
Tiefe | 0,5 mm |
Tiefe (inch) | 0,02 inch |
Höhe | 23 mm |
Höhe (inch) | 0,906 inch |
Breite | 6,4 mm |
Breite (inch) | 0,252 inch |
Nettogewicht | 0,132 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -40 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 150 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Ausführung | halogenfrei |
Breite | 6,4 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Farbe | weiß |
Halogene | Nein |
kompatibler Drucker |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Schriftfeldgröße | 12 x 6.4 mm |
Werkstoff | Polyester |
Halogene | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt | 2.5 - 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 2,5 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 3.5 - 5 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 5 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 3,5 mm |
Textfeldbreite | 12 mm |
Textfeldhöhe | 6,4 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65751) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2006210000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2006210000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |