Konstrukční řada SubstationLine
Řada SubstationLine obsahuje přepínače Ethernet vyhovující standardům IEC 61850-3 a IEEE 1613, takže jsou dostatečně robustní pro provoz v náročných prostředích. Řada obsahuje varianty pro montáž na DIN lišta a do 19palcových racků.
Všechny produkty mají redundantní elektrické napájení zajišťující spolehlivost v kritických prostředích. Nová řada se pohybuje od řízených přepínačů Fast Ethernet po produkty 10-Gigabit Ethernet se všemi vlastností potřebnými k provozu podle nejnáročnějších požadavků.
- Varianty DIN lišt a 19” racků
- Soulad se standardy IEC 61850-3 a IEEE 1613
- Redundantní moduly elektrického napájení ve všech modelech
- Široký rozsah provozní teploty -40°C až 85°C
- Modulární verze přepínače s vysokou flexibilitou v počtu a typu portů
- Rozhraní Fast/Gigabit/10-Gigabit
- Modely vrstvy 3 pro hardwarově podporované směrování mezi až 28 podsítěmi IP
-
ID výrobku:2778950000Obalová jednotka:1 ks
Layer 2 Network Switch, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Vysoké napětí, Počet portů: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2778960000Obalová jednotka:1 ks
Layer 2 Network Switch, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Nízké napětí, Počet portů: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2778970000Obalová jednotka:1 ks
Layer 2 Network Switch, řízený, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Vysoké napětí, Počet portů: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2778980000Obalová jednotka:1 ks
Layer 2 Network Switch, řízený, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Nízké napětí, Počet portů: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
Tuotteen tunnus:2778990000VPE:1 ks
Layer 2 Network Switch, Montáž do 19" rámu, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Vysoké napětí, Počet portů: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2779000000Obalová jednotka:1 ks
Layer 2 Network Switch, Montáž do 19" rámu, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Nízké napětí, Počet portů: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2779010000Obalová jednotka:1 ks
Layer 2 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Vysoké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2779020000Obalová jednotka:1 ks
Layer 2 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Nízké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2875580000Obalová jednotka:1 ks
Layer 3 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Vysoké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2875590000Obalová jednotka:1 ks
Layer 3 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Nízké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2985050000Obalová jednotka:1 ks
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 2x kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2779210000Obalová jednotka:1 ks
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, Gigabitový Ethernet/10Gigabitový Ethernet, Počet portů: 2x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
ID výrobku:2779200000Obalová jednotka:1 ks
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2779220000Obalová jednotka:1 ks
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, Gigabitový Ethernet/10Gigabitový Ethernet, Počet portů: 4x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
ID výrobku:2779170000Obalová jednotka:1 ks
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, Fast Ethernet, Počet portů: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2779160000Obalová jednotka:1 ks
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, Fast Ethernet, Počet portů: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2779190000Obalová jednotka:1 ks
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, Fast Ethernet, Počet portů: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2779180000Obalová jednotka:1 ks
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, Fast Ethernet, Počet portů: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2779140000Obalová jednotka:1 ks
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2779150000Obalová jednotka:1 ks
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C