TM 18 mm
Notre large gamme d'étuis TM est exploitable de manière universelle. Du conducteur fin au câble de grand diamètre externe, un vaste spectre d'applications est couvert. La gamme offre la meilleure protection des repères enfichables imprimés contre les agressions extérieures. Les étuis TM offrent une grande flexibilité de montage.
• Protection optimale des repères enfichables imprimés
• Large palette d'utilisation pour les fils et les câbles
• Un type d'étiquette pour toutes les sections
• TMX 30 pour fixation par collier de serrage (largeur 4,6 mm)
• Protection optimale des repères enfichables imprimés
• Large palette d'utilisation pour les fils et les câbles
• Un type d'étiquette pour toutes les sections
• TMX 30 pour fixation par collier de serrage (largeur 4,6 mm)
-
Référence produit:1798600000Conditionnement:1000 Pièce
TM, Étui x 5 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 1.5 - 2.5 mm
-
Référence produit:1806300000Conditionnement:500 Pièce
TM, Étui x 9 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 6 - 10 mm
-
Référence produit:1798530000Conditionnement:1000 Pièce
TM, Étui x 5 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 2 - 4 mm
-
Référence produit:1806320000Conditionnement:200 Pièce
TM, Étui x 18 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 14 - 22 mm
-
Référence produit:1798480000Conditionnement:500 Pièce
TM, Étui x 6 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 4 - 6 mm
-
Référence produit:1806310000Conditionnement:200 Pièce
TM, Étui x 14 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 10 - 14 mm
Added to Your Shopping Cart