Bekötésre optimalizált változatok
A vezetékezési idő és a helyigény optimalizálása egyre fontosabbá válik. A reteszelő PE pedállal ellátott különféle termékek lehetővé teszik az aktuátorok gyors vezetékezését, ha PE érintkezőre van szükség. Így nincs szükség további PE sorkapocsra a vezérlőszekrényben. Az 1 záróérintkezős ACT változat lehetővé teszi a relé aljzaton a sorkapocs használatát a negatív vagy semleges potenciál vezetékezéséhez. Így a negatív potenciál áthidalása az erre szolgáló csatlakozáson keresztül történik az ellátó sorkapocs segítségével, amely az aktuátorok közvetlen vezetékezését szolgálják – anélkül, hogy további sorkapocsra lenne szükség a negatív potenciálhoz. A következő oldalakon bemutatjuk az intelligens relé megoldásokat, amelyek révén rengeteg helyet és időt takaríthat meg a vezetékezés során.
-
Cikkszám:1463520000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES, Adapter, 10 pólusú DIN EN 60603-13 dugó, hosszú rögzítőkar, Jelutak száma: 8, Névleges DC feszültség : 24 V, Névleges áram jelutanként: 125 mA
-
Cikkszám:1463530000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15 pólusú, DIN 41652 / IEC 60807, Jelutak száma: 8, Névleges DC feszültség : 24 V, Névleges áram jelutanként: 125 mA
-
Cikkszám:1463540000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES, Adapter, 10 pólusú DIN EN 60603-13 dugó, hosszú rögzítőkar, Jelutak száma: 8, Névleges DC feszültség : 24 V, Névleges áram jelutanként: 125 mA
-
Cikkszám:1463550000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES, Adapter, 20 pólusú DIN EN 60603-13 dugó, hosszú rögzítőkar, Jelutak száma: 16, Névleges DC feszültség : 24 V, Névleges áram jelutanként: 60 mA
-
Cikkszám:2618230000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Art.-Nr.:1381900000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:1391670000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2855840000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
-
Cikkszám:2855850000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
-
Cikkszám:2618750000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3...33 V DC, Folytonos áram: 2 A, PUSH IN
-
Cikkszám:1391680000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3...33 V DC, Folytonos áram: 2 A, Csavaros csatlakozás
-
Cikkszám:1391690000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 3...33 V DC, Folytonos áram: 2 A, Húzórugós csatlakozás