Bases
Las nuevas bases y capotas RockStar® son resistentes al agua de mar y cuentan con una elevada protección contra impactos, concretamente IP68 e IP69K. Han sido concebidas para trabajar en condiciones ambientales extremas y satisfacen los requisitos de la norma DIN EN 61373 cat. 2 (bogies). Por ello, la gama de bases y capotas resulta ideal para una utilización sin fallos ni mantenimiento de los conectores industriales en los sectores del transporte, del control de tráfico y de la energía, así como en aplicaciones que imponen requisitos muy estrictos. En su diseño se ha tenido muy presente dotar a este producto de una extrema resistencia a interferencias electromagnéticas.
-
N.º de artículo:1110910000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Contramarco, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none
-
N.º de artículo:1083080000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Tapa para partes inferiores de la capota, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none
-
N.º de artículo:1081530000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP66, IP68, Base abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none
-
N.º de artículo:1081340000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none
-
N.º de artículo:1081350000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
-
N.º de artículo:1081390000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
-
N.º de artículo:1081360000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
-
N.º de artículo:1081370000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
-
N.º de artículo:1081380000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 36