Tulajdonságok
Változat | Cable duct floor duct, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
Rendelési szám | 2589510000 |
Típus | CD-BO 80X100 4/6 GY |
GTIN (EAN) | 4050118601244 |
Qty. | 16 |
Magasság | 80 mm |
Magasság (coll) | 3,15 inch |
Szélesség | 100 mm |
Szélesség (coll) | 3,937 inch |
Hossz | 2 000 mm |
Hossz, inch | 78,74 inch |
Nettó tömeg | 1 069 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -5...60 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
A szállítási terjedelem része |
Kábelcsatorna
Tető |
Anyag | PVC / ólommentes |
Fedél | Igen |
Felszerelés típusa |
becsavart állapotban
Ragasztóval Szegecselt |
Flexible wiring duct | Nem |
Halogén | Igen |
Non-tracking | Igen |
Padlósínek | 1 |
Rés hézag | 6 mm |
Rés szélesség | 4 mm |
Szabványok | A DIN EN 50085 szerint |
Szín | szürke |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Usable cross-section | 7 125 mm² |
Version of side panel | slotted |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -5...60 °C |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2589510000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ETIM 10.0 | EC000012 |
ECLASS 9,1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-03 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (UR) | E500004 |