Propriétés
Version | Ventilateur de panneau chauffant, IP20, noir |
Référence | 2558070000 |
Type | FH-TCO 1000W 230V BK |
GTIN (EAN) | 4050118568714 |
Qté. | 1 Pièce |
Disponible jusqu'à | 10.11.2023 |
Profondeur | 126 mm |
Profondeur (pouces) | 4,961 inch |
142 mm | |
Hauteur (pouces) | 5,591 inch |
Largeur | 88 mm |
Largeur (pouces) | 3,465 inch |
Poids net | 740 g |
plage de température d'utilisation | -40...70 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Courant à la mise sous tension | max. 25 A |
Degré de protection | IP20 |
Diffusion de chaleur continue à 10°C | 1 000 W |
plage de température d'utilisation | -40...70 °C |
Tension de fonctionnement | 230 V |
Type de montage |
Rail profilé
Montage par vis |
Type de raccordement | Contact à ressort |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58499)
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58501) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53261) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2558070000) |
Documentation utilisateur | [Operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58478) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000737 |
ETIM 7.0 | EC000737 |
ETIM 8.0 | EC000737 |
ETIM 9.0 | EC000737 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-10 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-10 |
Agréments |  |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (cURus) | E497839 |