Propriétés
Version | Disjoncteur automatique miniature, Courbe caractéristique: D, Nombre de pôles: 1, 16 A, blanc |
Référence | 2478690000 |
Type | MCB 489 1P D 16A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118491302 |
Qté. | 12 Pièce |
Profondeur | 60,2 mm |
Profondeur (pouces) | 2,37 inch |
Hauteur | 116 mm |
Hauteur (pouces) | 4,567 inch |
Largeur | 17,6 mm |
Largeur (pouces) | 0,693 inch |
Poids net | 83,25 g |
Humidité | 40 °C/95 % d'humidité rel., pas de condensation |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale AC | 277 V |
Tension nominale DC | 60 V |
Courant nominal | 16 A |
Pouvoir de déclenchement | 10 000 A |
Courbe caractéristique | D |
Nombre de pôles | 1 |
Version disjoncteur automatique | Thermomagnétique |
Durée de vie typique en cycles mécaniques | 20000 |
Durée de vie typique en cycles électriques | 6000 |
Type de montage | Rail DIN |
Type de fixation | montage sur rails |
Vibration | selon CEI 60068-2-6 |
Choc | selon CEI 60068-2-27 |
Couleur | blanc |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316281) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |