Propriétés
Version | Disjoncteur automatique miniature, Courbe caractéristique: D, Nombre de pôles: 2, 32 A, blanc |
Référence | 2478970000 |
Type | MCB 489 2P D 32A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118491029 |
Qté. | 6 Pièce |
Profondeur | 60,3 mm |
Profondeur (pouces) | 2,374 inch |
Hauteur | 116 mm |
Hauteur (pouces) | 4,567 inch |
Largeur | 35,3 mm |
Largeur (pouces) | 1,39 inch |
Poids net | 166,5 g |
Humidité | 40 °C/95 % d'humidité rel., pas de condensation |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale AC | 480 277 V |
Tension nominale DC | 125 V |
Courant nominal | 32 A |
Pouvoir de déclenchement | 10 000 A |
Courbe caractéristique | D |
Nombre de pôles | 2 |
Version disjoncteur automatique | Thermomagnétique |
Durée de vie typique en cycles mécaniques | 20000 |
Durée de vie typique en cycles électriques | 6000 |
Type de montage | Rail DIN |
Type de fixation | montage sur rails |
Vibration | selon CEI 60068-2-6 |
Choc | selon CEI 60068-2-27 |
Couleur | blanc |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316307) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |