Propriétés
Version | CableLine, Repères de fils et de câbles, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, selon demande du client |
Référence | 1568249999 |
Type | CLI C 02-3 SDR CD |
GTIN (EAN) | 4008190173197 |
Qté. | 500 Pièce |
Profondeur | 3,5 mm |
Profondeur (pouces) | 0,138 inch |
3 mm | |
Hauteur (pouces) | 0,118 inch |
Largeur | 3,4 mm |
Largeur (pouces) | 0,134 inch |
Poids net | 0,045 g |
plage de température d'utilisation | 80 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Caractères imprimés | selon demande du client |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Couleur | selon demande du client |
Couleur d'impression | noir |
Halogène | Oui |
Impression | Caractères personnalisées |
Largeur | 3,4 mm |
Matériau | PVC, souple, sans cadmium |
Orientation de l'impression | horizontal |
plage de température d'utilisation | 80 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C |
Procédé d'impression | Procédé jet d'encre |
Type d'impression | Produit spécifique |
Version | CD |
Diamètre extérieur du conducteur | 1.3 - 3 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, max. | 3 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, min. | 1,3 mm |
Halogène | Oui |
Section de raccordement de conducteur | 0.2 - 1.5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 0,2 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1568249999) |
Notification de modification produit |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |