BLZ 7.50/03/180B SN GN BX

Tämä tuote ei ole pian enää saatavana.

Viimeinen tilauspäivä: /Date(1793401200000)/

Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.50 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик

Tuotteen tunnus 2864480000

Homologaciones

ROHS

Основные данные для заказа

Версия
Заказ №
Тип
GTIN (EAN)
Кол.
Valores característicos del producto
Embalaje

Размеры и массы

Глубина
Depth (inches)
Высота
Height (inches)
Ширина
Anchura (pulgadas)
Масса нетто

Environmental Product Compliance

Состояние соответствия RoHS
REACH SVHC
Углеродный след продукта

Системные параметры

Серия изделия
Метод проводного соединения
Шаг в мм (P)
Шаг в дюймах (P)
Направление вывода кабеля
Número de polos
L1 в мм
L1 в дюймах
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
Объемное сопротивление
Кодируемый
Par de apriete, min.
Par de apriete, max.
Tornillo de apriete
Punta de destornillador normativa
Ciclos de enchufado
Fuerza de inserción/polo, máx.
Fuerza de extracción/polo, máx.

Данные о материалах

Изоляционный материал
Цветовой код
Таблица цветов (аналогич.)
Группа изоляционного материала
Сравнительный показатель пробоя (CTI)
Grado inflamabilidad según UL 94
Материал контакта
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин.
Диапазон зажима, макс.
Одножильный, мин. H05(07) V-U
Одножильный, макс. H05(07) V-U
Гибкий, мин. H05(07) V-K
Гибкий, макс. H05(07) V-K
С наконечником DIN 46 228/4, мин.
С наконечником DIN 46 228/4, макс.
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин.
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
Conductor embornable
Texto de referencia

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
Устойчивость к воздействию кратковременного тока

Datos nominales según CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
Номинальный ток (группа использования D/CSA)
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

Datos nominales según UL 1059

Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

Packing

Упаковка
Длина VPE
VPE с
Высота VPE

Important note

Соответствие IPC
Примечания

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0