Propriétés
Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm² |
Référence | 7789113100 |
Type | PAC-QTUM-RV24-V3-10M |
GTIN (EAN) | 4099986628809 |
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
Adapté pour | Signaux numériques |
Câble | Câble LiYY |
Interface API | SCHNEIDER 140XTS00200 40P |
Longueur du câble | 10 m |
Matériau | PVC |
Nombre de pôles, min. | 24 pôles |
Raccordement de l'interface | WEIDMUELLER RSV 24P MALE |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Ytterdiameter | 9,2 ± 1 mm |
Capacité câble / blindage | 300 pF/m |
Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
Courant total, max. | 3 A |
Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
Résistance | ≤ 80 mΩ/m |
Tension nominale | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |