Propriétés
Référence | 2045970010 |
Type | PAC-S300-SL46-AJ0-1M |
GTIN (EAN) | 4032248250608 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 0,006 g |
Température de stockage | -10...60 °C |
Température de fonctionnement | -10...50 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Statut de conformité RoHS | Conforme |
Adapté pour | Signaux analogiques |
Câble | Câble LiYCY |
Interface API | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P |
Longueur du câble | 1 |
Matériau | PVC |
Nombre de pôles, min. | 25 pôles |
Raccordement de l'interface | BLC 5.08/14/180+2xBLC 5.08/16/180 |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Ytterdiameter | 10,15 ± 1 mm |
Capacité câble / blindage | 300 pF/m |
Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
Courant total, max. | 3 A |
Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
Résistance | ≤ 80 mΩ/m |
Tension nominale | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Test de haute tension | 1 KV/1s |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |