Propriétés
Version | Connecteur attachable, M12, Mâle, droit |
Référence | 1781550001 |
Type | SAIS-4-IDC M12 SMALL |
GTIN (EAN) | 4032248429950 |
Qté. | 1 Pièce |
Largeur | 15,3 mm |
Largeur (pouces) | 0,602 inch |
Poids net | 22 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Codage | Codage A |
Courant nominal | 4 A |
Cycles d'enfichage | ≥ 50 |
Degré de pollution | 3 |
Degré de protection | IP67 |
Diamètre de câble, max. | 5,1 mm |
Diamètre de câble, min. | 2,9 mm |
Matériau de base du boîtier | CuZn |
Matériau de la bague filetée | Zinc injecté sous pression |
Nombre de pôles | 4 |
Plage de températures du coffret | -25...+85 °C |
Raccordement du blindage | Non |
Section de raccordement du conducteur, max. | 0,34 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 0,14 mm² |
Surface du contact | étamé |
Tension nominale | 32 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Type de raccordement | Raccordement auto-dénudant d'isolant |
Nombre de pôles | 4 |
Raccordement 1 | M12 |
Raccordement 2 | IDC |
Description de l'article | SAIS IDC / SAIB IDC |
Matériau de base du boîtier | CuZn |
Filetage du raccordement | M12 |
Surface du contact | étamé |
Degré de protection | IP67 |
Cycles d'enfichage | ≥ 50 |
Norme de connecteur | IEC 61076-2-101 |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107598) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1781550001) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1781550001) |
Documentation utilisateur | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71210) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | Conforme |