Ethernet-Leiterplattenklemme
Ihre besonderen Vorteile
• Kostengünstige Alternative zu RJ45- und M12-Verbindungen
• Ethernet konforme Datenübertragung z.B. für PROFINET Anwendungen (Cat.5, bis 100 Mbit/s)
• Bewährte PUSH IN-Anschlusstechnologie
• Geeignet für THT- (LMF) und THR- (LSF-SMT) Lötverfahren
• Geeignet für Datenübertragung gemäß ISO / IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) und ANSI/TIA-568-B.2-10
• Breite Einsatzmöglichkeit für alle IIoT-Geräte
• Kostengünstige Alternative zu RJ45- und M12-Verbindungen
• Ethernet konforme Datenübertragung z.B. für PROFINET Anwendungen (Cat.5, bis 100 Mbit/s)
• Bewährte PUSH IN-Anschlusstechnologie
• Geeignet für THT- (LMF) und THR- (LSF-SMT) Lötverfahren
• Geeignet für Datenübertragung gemäß ISO / IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) und ANSI/TIA-568-B.2-10
• Breite Einsatzmöglichkeit für alle IIoT-Geräte
-
항목 번호:2639520000패키징 단위:30 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:2639530000패키징 단위:35 Stück
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:2672960000패키징 단위:70 Stück
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, farbig, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Added to Your Shopping Cart