Propriétés
Version | Série W, Connexion transversale, 32 A |
Référence | 1793990000 |
Type | ZQV 4N/3 BL |
GTIN (EAN) | 4032248233786 |
Qté. | 60 Pièce |
Statut de livraison | Supprimé |
Disponible jusqu'à | 31.12.2021 |
Produit de remplacement | [1528080000](~/p/1528080000) |
Profondeur | 25,7 mm |
Profondeur (pouces) | 1,012 inch |
Hauteur | 17 mm |
Hauteur (pouces) | 0,669 inch |
Largeur | 2,8 mm |
Largeur (pouces) | 0,11 inch |
Poids net | 2,217 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
Température d'utilisation permanente, min. | -60 |
Température d'utilisation permanente, max. | 130 |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Matériau | Wemid |
Couleur | bleu |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Version | pour bornes |
Instruction de montage | Montage direct |
Type de fixation | enfiché |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Oui |
Courant nominal 2 pôles | 32 A |
Courant nominal multipolaire | 32 A |
Nombre des blocs de jonction pontés | 3 |
Type | Connexion transversale |
Pas en mm (P) | 6,1 mm |
Instruction de montage | Montage direct |
Nombre de pôles | 3 |
Courant nominal | 32 A |
Informations sur le produit | Pour des raisons de stabilité et de température, il est possible de dériver uniquement 60 % des éléments de contact L'utilisation des connecteurs transversaux réduit la tension nominale à 400 VLa tension est abaissée à 25 V en cas d'emploi d'une connexion transversale coupée avec des bords de coupe vierges. |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152117)
[BV certivicate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152183) [RINA certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153693) [Lloyds Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153723) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63782) |
Documentation utilisateur |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
Agréments |      |
ROHS | Conforme |
Est un accessoire de
-
Référence produit:8324590000Conditionnement:10 Pièce
MCZ-SERIES, Élargisseur d'impulsions, Nombre des contacts: 1, Contacts, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 20 mA, Raccordement à ressort
-
Référence produit:8286410000Conditionnement:10 Pièce
MCZ-SERIES, Élargisseur d'impulsions, Nombre des contacts: 1, Contacts, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 20 mA, Raccordement à ressort
Modules de relais et relais statiquesPlage d'utilisationFonctions de temporisationSERIE MCZ