Propriétés
Version | Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 67 mm, Largeur: 164 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent |
Référence | 3073040000 |
Type | MOPL K31 STAHL |
GTIN (EAN) | 4008190857974 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 2 mm |
Profondeur (pouces) | 0,079 inch |
Hauteur | 67 mm |
Hauteur (pouces) | 2,638 inch |
Largeur | 164 mm |
Largeur (pouces) | 6,457 inch |
Cote de fixation hauteur | 33,5 mm |
Cote de fixation largeur | 156 mm |
Poids net | 150 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Matériau | Tôle d'acier, zinguée |
Résistance du matériau | 2 mm |
Surface | zingué |
Type de fixation | Vissé |
Cote de fixation hauteur | 33,5 mm |
Cote de fixation largeur | 156 mm |
Matériau | Tôle d'acier, zinguée |
Résistance du matériau | 2 mm |
Surface | zingué |
Type de fixation | Vissé |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.3073040000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000213 |
ETIM 7.0 | EC000213 |
ETIM 8.0 | EC000213 |
ETIM 9.0 | EC000213 |
ETIM 10.0 | EC000213 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |
ROHS | Conforme |
Accessoires
-
Référence produit:8000003898Conditionnement:20 Pièce
Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 164 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Est un accessoire de
-
Tuotteen tunnus:9526890000VPE:1 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 80 mm, Largeur: 175 mm, Profondeur: 57 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
-
Tuotteen tunnus:0573500000VPE:5 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 80 mm, Largeur: 175 mm, Profondeur: 57 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
-
Tuotteen tunnus:1939610000VPE:5 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 80 mm, Largeur: 175 mm, Profondeur: 57 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
-
Tuotteen tunnus:1329680000VPE:1 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 80 mm, Largeur: 175 mm, Profondeur: 57 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, gris argent
-
Tuotteen tunnus:1937820000VPE:5 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 80 mm, Largeur: 175 mm, Profondeur: 57 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent
-
Tuotteen tunnus:9529170000VPE:5 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 80 mm, Largeur: 175 mm, Profondeur: 57 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent