12-polig
Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.
Die M23 Leitungen bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!
Die M23 Leitungen bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!
-
Art.-Nr.:1906290300VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M23, External thread, Number of poles: 12, 3 m, pin, 90°, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Art.-Nr.:1906290500VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M23, External thread, Number of poles: 12, 5 m, pin, 90°, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Art.-Nr.:1906290100VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M23, External thread, Number of poles: 12, 1 m, pin, 90°, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
Ihrem Warenkorb hinzugefügt