Cabinet Line patchkábelek
Patchkábel Cat.6 LSZH szürke
Patchkábel, Cat. 6 LSZH narancs
Patchkábel Cat.6 LSZH fekete
Patchkábel Cat.6 LSZH kék
Patchkábel Cat.6 LSZH zöld
Patchkábel Cat.6 LSZH magenta
Patchkábel, Cat. 6 LSZH lila
Patchkábel Cat.6 LSZH piros
Patchkábel Cat.6 LSZH sárga
Patchkábel Cat.6 LSZH kereszt, szürke
Patchkábel Cat. 6 PUR zöld
Patchkábel Cat. 5 PVC zöld
Patchkábel Cat.5 PUR zöld
Rendszer kábel Cat.6 PUR IP20-IP20
-
Tuotteen tunnus:1165940002VPE:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
-
Référence produit:1353030000Conditionnement:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.25 m
-
Référence produit:1165940003Conditionnement:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
-
Référence produit:1165940004Conditionnement:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.4 m
-
Référence produit:1165940005Conditionnement:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
-
Référence produit:1165940006Conditionnement:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.6 m
-
Référence produit:1165940007Csomagolási egység:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.7 m
-
N. articolo:1165940010Confezione:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
-
N. articolo:1165940015Confezione:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
-
N. articolo:1165940020Confezione:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
-
N. articolo:1165940025Confezione:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2.5 m
-
N. articolo:1165940030Confezione:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
-
商品番号:1165940035패키징 단위:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3.5 m
-
항목 번호:1165940040패키징 단위:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m
-
항목 번호:1165940045패키징 단위:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4.5 m
-
항목 번호:1165940050패키징 단위:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
-
항목 번호:1165940060패키징 단위:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
-
항목 번호:1165940065패키징 단위:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6.5 m
-
항목 번호:1165940075패키징 단위:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 7.5 m
-
Product ID:1165940090VPE:1 Darab
Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 9 m