Kabel połączeniowy kat. 6 PUR - M12 typ X / wolny koniec
-
Nr. produktu:1463650060Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6 m
-
Nr. produktu:2455130050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, otwarty, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Nr. produktu:1463650020Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
Nr. produktu:1463650200Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
-
Nr. produktu:1463650030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Nr. produktu:1463650010Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
Nr. produktu:2455130015Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, otwarty, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Nr. produktu:2455130100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, otwarty, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Nr. produktu:1463650003Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
-
Nr. produktu:1463650100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Nr. produktu:2455130030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, otwarty, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Nr. produktu:1463650050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m