Csatlakozókábel, Cat.6A PVC - M12 X-Type
-
Cikkszám:1449470015Csomagolási egység:1 Darab
Csatlakozóvezeték, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m
-
Cikkszám:1449470030Csomagolási egység:1 Darab
Csatlakozóvezeték, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
-
Cikkszám:1449470100Csomagolási egység:1 Darab
Csatlakozóvezeték, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
-
Cikkszám:1449470050Csomagolási egység:1 Darab
Csatlakozóvezeték, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m
-
Cikkszám:1449470005Csomagolási egység:1 Darab
Csatlakozóvezeték, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m
-
Cikkszám:1398070050Csomagolási egység:1 Darab
Csatlakozóvezeték, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m
-
Cikkszám:1398070015Csomagolási egység:1 Darab
Csatlakozóvezeték, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m
-
Cikkszám:1398070100Csomagolási egység:1 Darab
Csatlakozóvezeték, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
-
Cikkszám:1398070030Csomagolási egység:1 Darab
Csatlakozóvezeték, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
-
Cikkszám:1398070005Csomagolási egység:1 Darab
Csatlakozóvezeték, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m