Készletek - RJ45
- 
		Cikkszám:1012170000Csomagolási egység:10 Darab
Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 - 
		Cikkszám:1012160000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 14. változat, fém, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 - 
		Cikkszám:2768740000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 - 
		Cikkszám:1058270000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 peremes aljzat, IP67, 14. változat, fém, RJ45 IDC modul, Központi záródású aljzat RJ45-adapterrel, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 - 
		Cikkszám:1012320000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 peremes aljzat, IP67, V14 fémkarima, RJ45 IDC modul, Standard aljzat RJ45-adapterrel, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 - 
		Cikkszám:1085260000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 peremes aljzat, IP67, 14. változat, fém, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 - 
		Cikkszám:1012310000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 peremes aljzat, IP67, V14 fémkarima, RJ45-RJ45 csatlakozó, Standard aljzat RJ45-adapterrel, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 - 
		Cikkszám:1058250000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 peremes aljzat, IP67, 14. változat, fém, RJ45-RJ45 csatlakozó, Központi záródású aljzat RJ45-adapterrel, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)