Ház hossz 240 mm
A WIL-LED világításcsalád: Mindössze 8 mm (mágnessel 9,4 mm) magas LED-es lámpa 24 V DC feszültséghez, különlegesen nagy fényteljesítménnyel és hosszú (>60 000 óra) élettartammal. Rendkívül masszív kialakítás teljes kiöntéssel és fém házzal - vízálló kivitel (IP67). 2700K-fokos színhőmérséklete miatt számos alkalmazáshoz megfelel. Igazán könnyen csatlakoztatható az M12 csatlakozásnak köszönhetően. Alacsony áramfelvételének hála a működéséhez elég egy kis méretű 24 V-os tápegység.
-
Cikkszám:2680950000Csomagolási egység:1 Darab
LED-modul, 2700K, Warm white, Szélesség: 240 mm, Bemeneti feszültség: 24 V DC ± 10%, IP67, Pre-assembled cable, Csatlakozási menet: without
-
Cikkszám:2633830000Csomagolási egység:1 Darab
LED-modul, 2700K, Warm white, Szélesség: 240 mm, Bemeneti feszültség: 24 V DC ± 10%, IP67, Pre-assembled cable, Csatlakozási menet: M12
Added to Your Shopping Cart