Kommunikációs modulok
Soros kommunikáció CAN és CANopen® interfészen keresztül, vagy intelligens kommunikáció IO-Link segítségével
A hatékony kommunikáció a modern automatizálási architektúrák kulcsa. A Weidmüller u-remote kommunikációs moduljai végpontok közötti csatlakozástechnikát biztosítanak – a hagyományos soros interfészektől a korszerű, decentralizált terepi buszrendszerekig.
Az UR20-1COM-232-485-422-V2 modul lehetővé teszi az eszközök RS232, RS485 vagy RS422 interfészen keresztül végzett integrálását, valamint opcionálisan támogatja a Modbus RTU master funkciót is – ideális megoldás a hagyományos ipari kommunikációhoz. Az UR20-1COM-SAI-PRO átjáró kiválóan alkalmas zord vagy decentralizált környezetben történő alkalmazásra: összeköti az IP20 világát legfeljebb 15 vonalba kapcsolt, IP67 védettségű albusz-modullal, amelyeket közvetlenül a terepen is lehet használni.
Az IO-Link Master UR20-4COM-IO-LINK-V2 (V1.1.4 specifikáció szerint) intelligens érzékelőtechnológiával egészíti ki az u-remote platformot. Négy IO-Link csatornájával (rövidzárlat-álló, egyedi csatorna- és moduldiagnosztikával) és a webalapú u-mation konfigurátor támogatása révén egyszerű paraméterezést és az intelligens terepi eszközök könnyű integrációját teszi lehetővé.
Az UR20-1COM-CANopen (CANopen® menedzser modul) és az UR20-1COM-CAN (29 bites azonosítóval rendelkező CAN eszköz) átfogó integrációt, illetve csatlakozást tesz lehetővé akár 16 CAN/CANopen® résztvevőhöz. Mindezt különböző üzemmódok – például menedzser vagy szatelit doboz – támogatják, valamint a web alapú üzembe helyezés és diagnosztika az u-mation Configurator segítségével.
Ezek a modulok együtt flexibilis, skálázható és jövőbiztos automatizálási architektúrát tesznek lehetővé: a beágyazott érzékelőktől és decentralizált működtetőktől egészen a vezérlési szintig – hatékony rendszerintegrációval és maximális átláthatósággal minden szinten.
A hatékony kommunikáció a modern automatizálási architektúrák kulcsa. A Weidmüller u-remote kommunikációs moduljai végpontok közötti csatlakozástechnikát biztosítanak – a hagyományos soros interfészektől a korszerű, decentralizált terepi buszrendszerekig.
Az UR20-1COM-232-485-422-V2 modul lehetővé teszi az eszközök RS232, RS485 vagy RS422 interfészen keresztül végzett integrálását, valamint opcionálisan támogatja a Modbus RTU master funkciót is – ideális megoldás a hagyományos ipari kommunikációhoz. Az UR20-1COM-SAI-PRO átjáró kiválóan alkalmas zord vagy decentralizált környezetben történő alkalmazásra: összeköti az IP20 világát legfeljebb 15 vonalba kapcsolt, IP67 védettségű albusz-modullal, amelyeket közvetlenül a terepen is lehet használni.
Az IO-Link Master UR20-4COM-IO-LINK-V2 (V1.1.4 specifikáció szerint) intelligens érzékelőtechnológiával egészíti ki az u-remote platformot. Négy IO-Link csatornájával (rövidzárlat-álló, egyedi csatorna- és moduldiagnosztikával) és a webalapú u-mation konfigurátor támogatása révén egyszerű paraméterezést és az intelligens terepi eszközök könnyű integrációját teszi lehetővé.
Az UR20-1COM-CANopen (CANopen® menedzser modul) és az UR20-1COM-CAN (29 bites azonosítóval rendelkező CAN eszköz) átfogó integrációt, illetve csatlakozást tesz lehetővé akár 16 CAN/CANopen® résztvevőhöz. Mindezt különböző üzemmódok – például menedzser vagy szatelit doboz – támogatják, valamint a web alapú üzembe helyezés és diagnosztika az u-mation Configurator segítségével.
Ezek a modulok együtt flexibilis, skálázható és jövőbiztos automatizálási architektúrát tesznek lehetővé: a beágyazott érzékelőktől és decentralizált működtetőktől egészen a vezérlési szintig – hatékony rendszerintegrációval és maximális átláthatósággal minden szinten.
-
Cikkszám:1315740000Csomagolási egység:1 Darab
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Kommunikációs modul, PUSH-IN csatlakozás
-
Cikkszám:1315750000Csomagolási egység:1 Darab
Remote I/O modul, IP20, 1 csatornás, RS232/RS485/RS422 kommunikáció, PUSH-IN csatlakozás
-
Cikkszám:2826800000Csomagolási egység:1 Darab
Remote I/O modul, IP20, 1 csatornás, RS232/RS485/RS422 kommunikáció, PUSH-IN csatlakozás
-
Cikkszám:2007430000Csomagolási egység:1 Darab
Remote I/O modul, IP20, 1 csatornás, IP20-IP67 kommunikáció, PUSH-IN csatlakozás
-
Cikkszám:1508090000Csomagolási egység:1 Darab
Remote I/O modul, IP20, PUSH-IN csatlakozás, Egy csatorna
-
Cikkszám:2819690000Csomagolási egység:1 Darab
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Kommunikációs modul, PUSH-IN csatlakozás
-
Cikkszám:2489840000Csomagolási egység:1 Darab
Remote I/O modul, IP20, 1 csatornás, CANopen, Kommunikációs modul, PUSH-IN csatlakozás
-
Added to Your Shopping Cart