Długość obudowy 450 mm
Rodzina lamp WIL-LED: lampa LED o wysokości zaledwie 8 mm (9,4 mm z magnesem), zasilana 24 V DC, charakteryzująca się bardzo wysoką skutecznością świetlną i żywotnością (ponad 60 000 h). Bardzo wytrzymała konstrukcja, dzięki całkowitemu zalaniu metalowej obudowy żywicą - wodoszczelna (IP 67). Dzięki jasnej barwie 2700K odpowiednia do wielu zastosowań. Przyłącze M12 gwarantujące bardzo łatwe podłączanie Dzięki niewielkiemu zużyciu energii, do pracy wystarczaj mały zasilacz 24 V.
-
Nr. produktu:2633840000Jedn. opak.:1 szt.
Moduł LED, 2700K, Warm white, Szerokość: 450 mm, napięcie wejściowe: 24 V DC ± 10%, IP67, Wstępnie zmontowany kabel, Ścieżka połączenia: M12
-
Nr. produktu:2821300000Jedn. opak.:1 szt.
Moduł LED, 2700K, Warm white, Szerokość: 450 mm, napięcie wejściowe: 24 V DC ± 10%, IP67, Wstępnie zmontowany kabel, Ścieżka połączenia: bez
Added to Your Shopping Cart