Ethernet NYÁK-sorkapocs
Különleges előnyök
• A RJ45 és M12 csatlakozások költséghatékony alternatívája
• Ethernet-kompatibilis adatátvitel pl. PROFINET alkalmazásokhoz (Cat 5, max. 100 Mbps)
• A gyakorlatban bevált PUSH IN huzalcsatlakozás
• THT (LMF) és THR (LSF-SMT) forrasztási eljáráshoz használható
• ISO / IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) és ANSI/TIA-568-B.2-10 szerinti adatátvitelre alkalmas
• Alkalmazások széles köre minden IIoT készülékhez
• A RJ45 és M12 csatlakozások költséghatékony alternatívája
• Ethernet-kompatibilis adatátvitel pl. PROFINET alkalmazásokhoz (Cat 5, max. 100 Mbps)
• A gyakorlatban bevált PUSH IN huzalcsatlakozás
• THT (LMF) és THR (LSF-SMT) forrasztási eljáráshoz használható
• ISO / IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) és ANSI/TIA-568-B.2-10 szerinti adatátvitelre alkalmas
• Alkalmazások széles köre minden IIoT készülékhez
-
Cikkszám:2639520000Csomagolási egység:30 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, fekete, PUSH IN, működtető gombbal, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 1.5 mm², Tube
-
Cikkszám:2639530000Csomagolási egység:35 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.81 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, fekete, PUSH IN, működtető gombbal, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 1.5 mm², Tube
-
Cikkszám:2672960000Csomagolási egység:70 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, színes, PUSH IN, működtető gombbal, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
Added to Your Shopping Cart