90°, chiusura verso il basso, SMT
L'assortimento prodotti include i seguenti modelli:
• 90° orizzontale e 180° verticale
• Con gancio verso l'alto / gancio verso il basso
• Processi di saldatura THT, THR o SMD
• Ampia gamma di forme diverse, anche con LED integrati e linguette per contatto schermato
• Categoria di prestazione da Cat. 3 a Cat. 6
• Versione con imballaggio in vassoio (TY) o su rotolo (Tape-on-Reel, RL)
• Compatibile con connettore RJ45 modulare secondo ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603
• Rigidità dielettrica ≥1500 V AC RMS (valore di picco 2250 V AC) secondo IEEE 802.3
• Rigidità dielettrica ≥1500 V AC (valore di picco) ≥1500 V DC secondo IEC 60603
Caratteristiche e vantaggi:
• Intervallo di temperatura ampliato da –40 °C a +85 °C per massime prestazioni
• Strato dorato rinforzato (30µ“) per una migliore protezione anticorrosione
• La distanza di almeno 0,3 mm assicura una perfetta saldatura
-
N. articolo:1433890000Confezione:260 Pièce
Données OMNIMATE - Prise modulaire RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Cat. 5, Raccordement soudé SMD, 90°, bas, aucun, Non, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
N. articolo:2000890000Confezione:240 Pièce
Données OMNIMATE - Prise modulaire RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Cat. 5, Raccordement soudé SMD, 90°, bas, aucun, Non, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape