LMZF 5/135
135° 아웃렛 방향의 텐션 스프링 클램프 결선, 가변 피치: 5.00 - 5.08 mm(3개 피치가 있는 1개 부분).
정격 데이터:
- 40°C에서 24A / 630V (IEC) 또는 15A / 300V (UL)
- 0.13 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- UL 94에 따른 인화성 등급: V0
응용 이점:
- 내열성: 고성능 Wemid 절연 재료가 제공하는 최대 120°C의 장기간 내성
- 적응성: 5.00 ~ 5.08 mm(0.200 인치)의 단순 피치 적응
- 편리성: 단자대 접점을 간단히 열기 위한 옵션 레버
-
항목 번호:1913780000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 2, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1913820000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1913960000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 4, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914000000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 5, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914020000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 6, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914030000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 7, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914040000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 8, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914050000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 9, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914070000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 10, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914080000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 11, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914090000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 12, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1960140000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 13, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1960150000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 14, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1960180000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 17, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1960190000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 18, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1960200000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 19, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1960210000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 20, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1960220000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 21, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1960230000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 22, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1960240000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 23, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스