90°, latch up, SMT
Das Produktsortiment umfasst folgende Ausführungen:
• 90°, liegend (horizontal) und 180°, stehend (vertikal)
• Rasthaken oben und unten (latch up / latch down)
• THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren
• Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit integrierten LED´s und Schirm-Kontaktfahnen
• Performance Kategorie von Cat.3 bis Cat.6
• Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL)
• Kompatibel mit modularem RJ45 Stecker gemäß ANSI / TIA-1096-A und IEC 60603
• Spannungsfestigkeit ≥1500V AC RMS (2250V AC Scheitelwert) gemäß IEEE 802.3
• Spannungsfestigkeit ≥1500V AC (Scheitelwert) oder ≥1500V DC gemäß IEC 60603
Eigenschaften und Vorteile:
• Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C, für maximale Leistungsfähigkeit
• Verstärkte Goldschicht (30µ“) für verbesserten Korrosionsschutz
• Mindestens 0,3mm Stand-off gewährleistet ein perfektes Lötergebnis
-
Cikkszám:1455220000Csomagolási egység:200 Stück
OMINMATE Data – Modulare RJ45-Buchse, Leiterplattensteckverbinder, Cat. 5e, SMD-Lötanschluss, 90°, oben, keine, Nein, Steckzyklen: 750, Polzahl: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Cikkszám:2562940000Csomagolási egység:200 Stück
OMINMATE Data – Modulare RJ45-Buchse, Leiterplattensteckverbinder, Cat. 5e, SMD-Lötanschluss, 90°, oben, 6 tabs, Nein, Steckzyklen: 750, Polzahl: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Cikkszám:2562890000Csomagolási egység:200 Stück
OMINMATE Data – Modulare RJ45-Buchse, Leiterplattensteckverbinder, Cat. 5e, SMD-Lötanschluss, 90°, oben, 6 tabs, Ja, Steckzyklen: 750, Polzahl: 12, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape