B2CF 3.50/180FZE
Den etablerade standarden för att ansluta signaler leder paketet. Maximalt antal anslutningar på det minsta utrymmet – den 2-radiga B2CF är stilbildande när det gäller anslutning av typiska givarledningar på upp till 1,5 mm². Det överbryggar klyftan mellan otillräckligt utrymme och ökad funktionalitet.
Resultatet är en anslutningslösning för industriella standardledningar med delningen 1,75, vilket är 30 % mindre än liknande lösningar med delningen 2,5 – och med 100 % av motståndsförmågan hos de med delningen 3,5 mm.
Kompakt och säker:
En pålitlig kabelanslutningsmetod:Ingen service krävs med PUSH IN
Säkert hanhuvuden:Fingertryckssäker
En pålitlig anslutning för användning under extrema förhållanden:
Frigöringsspärr Framtidssäkert:Halogenfria isoleringsmaterial
Pålitlig märkning:Stor stiftmarkör
Säker installation:Bekväm kodning
De viktigaste fördelarna för din applikation:
Effektivitet – den högsta komponenttätheten på kretskortet.
Lämplig för industriell användning – minimal storlek med maximal styrka.
Processoptimerad – automatisk montering och återflödeslödning; snabba anslutningar.
Enkel att använda – säker fastsättning och trådanslutning utan verktyg.
Applikationsorienterad: enkel märkning och tillförlitlig kodning trots kompakta mått.
Miniatyrisering är mer än bara större funktionell densitet på ett mindre utrymme:
varje millimeter minskad storlek innebär mindre utrymmesbehov och även lägre installationskostnader för kunden.
-
Produkt-ID:3021360000VPE:54 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Ledningsdiameter (märkanslutning), max.: 1.5 mm², Box
-
Produkt-ID:3021370000VPE:66 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Ledningsdiameter (märkanslutning), max.: 1.5 mm², Box
-
Produkt-ID:3021380000VPE:54 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 14, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Ledningsdiameter (märkanslutning), max.: 1.5 mm², Box
-
Produkt-ID:3021390000VPE:48 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 16, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Ledningsdiameter (märkanslutning), max.: 1.5 mm², Box
-
Produkt-ID:2054720000VPE:24 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 36, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Ledningsdiameter (märkanslutning), max.: 1.5 mm², Box
-
Produkt-ID:3021400000VPE:48 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 18, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Ledningsdiameter (märkanslutning), max.: 1.5 mm², Box
-
Produkt-ID:3021410000VPE:42 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 20, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Ledningsdiameter (märkanslutning), max.: 1.5 mm², Box
-
Produkt-ID:3021420000VPE:36 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 22, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Ledningsdiameter (märkanslutning), max.: 1.5 mm², Box
-
Produkt-ID:3021480000VPE:36 items
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 24, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Ledningsdiameter (märkanslutning), max.: 1.5 mm², Box