하우징 길이 140 mm
소형 표준 및 프리미엄 버전으로 준비된 S 시리즈. 간단한 M8 결선 기술이 플러그 및 플레이뿐만 아니라 여러 조명 기구를 일렬로 장착할 수 있도록 해줍니다. 5.700K 또는 6.500K의 밝은 색상도 매끄럽게 조광할 수 있습니다. 프리미엄 변형 모델들은 완전히 캡슐화되어 있어, S 시리즈는 높은 수준의 견고함을 확보할 수 있으며 1.0mm이상의 고체 이물질(IP69) 유입에 대해 추가적으로 장치를 보호할 수 있습니다. 18mm의 평평한 설치 높이에 더해 기계 내부에서도 사용할 수 있습니다.
-
항목 번호:2899990000패키징 단위:1 PC
LED 모듈, 6500K, Cold white, 너비: 140 mm, IP69K, 핀 커넥터, 결선 나사산: M8
-
항목 번호:2900160000패키징 단위:1 PC
LED 모듈, 6500K, Cold white, 너비: 140 mm, IP69K, 핀 커넥터, 소켓, 결선 나사산: M8 / M8
-
항목 번호:2899890000패키징 단위:1 PC
LED 모듈, 5700K, White, 너비: 140 mm, IP40, 핀 커넥터, 결선 나사산: M8
-
항목 번호:2899950000패키징 단위:1 PC
LED 모듈, 5700K, White, 너비: 140 mm, IP40, 핀 커넥터, 소켓, 결선 나사산: M8 / M8
Added to Your Shopping Cart