SV-SMT 7.62HP 90F BX
Soluzioni accurate per fornitori di servizi
Più riserve di pressione per un maggiore carico ammesso:
la classe media del sistema di connettori di potenza OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP dispone di un elevato potere di serraggio, un'elevata capacità sovraccarico e la più ampia gamma di varianti e accessori dei dispositivi della serie HP. HP è l'acronimo per "High Performance" - il che non significa solo una corrente massima fino a 50 °C senza derating, ma anche un'approvazione illimitata a norma UL per 600 V. Inoltre questi connettori soddisfano la protezione contro i contatti accidentali imposta dalla norma IEC61800-5-1 per reti TN 400V (+3,0 mm ).
-
Ürün No.:2499520000Ambalaj birimi:60 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
-
Ürün No.:2499570000Ambalaj birimi:48 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
-
Ürün No.:2499580000Ambalaj birimi:36 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box
-
Ürün No.:2499590000Ambalaj birimi:50 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, Collegamento a saldare THT/THR, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box