BLZ 7.62HP/180LR
Компактное эффективное решение для систем UL-600V в диапазоне пониженной мощности до 12 кВА.
• 29 A при 630 В (IEC)
• 20 A при 600 В (UL)
• Однокамерный сопрягаемый профиль
• Диапазон зажима: 0,08–4 мм² / AWG 28–12
Помощь с сертификацией устройств:
• соответствие требованиям стандарта UL508 / UL840 для 600 В;
• соответствие более строгим требованиям стандарта IEC 68100-5-1 по защите от прикосновения.Возможность "похудеть" для устройств многоуровневых серий: уменьшение размера и сокращение затрат в высокопроизводительном диапазоне пониженной мощности с сохранением сертификации устройства!
-
№ продукта:1093430000Упаковочная единица:60 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 4 mm², Ящик
-
№ продукта:1093440000Упаковочная единица:45 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 4 mm², Ящик
-
№ продукта:1093450000Упаковочная единица:35 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 4 mm², Ящик
-
№ продукта:1093460000Упаковочная единица:30 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 4 mm², Ящик
-
№ продукта:1164960000Упаковочная единица:25 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 4 mm², Ящик
-
№ продукта:1164980000Упаковочная единица:20 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 4 mm², Ящик
-
№ продукта:1165000000Упаковочная единица:15 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 10, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 4 mm², Ящик
-
№ продукта:1165010000Упаковочная единица:15 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 11, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 4 mm², Ящик
-
№ продукта:1093500000Упаковочная единица:30 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 4 mm², Ящик