BUL 10.16HP/180G
OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - 50 kVA 전력 클래스
더 높은 성능으로 추가 전류 제공.
현재 최고 클래스의 커넥터 시스템 – OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP. 이 커넥터 시스템은 내구성이 뛰어난 접촉 시스템으로, 최대 부하를 보유한 플러그형 전력 전달 솔루션을 제공합니다. HP는 고성능(High Performance)을 나타냄 – 120°C의 장기간 사용 온도를 통해 예증된 성능. 이 맞춤형, 플러스형 솔루션은 최대 76 A (IEC) 및 54 A (UL)의 600 V UL 또는 1,000 V (IEC)를 충족해야 하는 모든 응용 분야에 적합합니다.
더 높은 성능으로 추가 전류 제공.
현재 최고 클래스의 커넥터 시스템 – OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP. 이 커넥터 시스템은 내구성이 뛰어난 접촉 시스템으로, 최대 부하를 보유한 플러그형 전력 전달 솔루션을 제공합니다. HP는 고성능(High Performance)을 나타냄 – 120°C의 장기간 사용 온도를 통해 예증된 성능. 이 맞춤형, 플러스형 솔루션은 최대 76 A (IEC) 및 54 A (UL)의 600 V UL 또는 1,000 V (IEC)를 충족해야 하는 모든 응용 분야에 적합합니다.
-
항목 번호:1289010000패키징 단위:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 10.16 mm, 극 수: 4, 180°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 은도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1289000000패키징 단위:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 10.16 mm, 극 수: 2, 180°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 은도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1341270000패키징 단위:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 10.16 mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 은도금, 검정, 박스
Added to Your Shopping Cart