电缆接头
魏德米勒为各种应用场合提供一系列附加组件;补充了外壳产品范围。
除了黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头,还提供密封插头、压力补偿件、适配器以及锁紧螺母、密封和接地环的配件。
与外壳一样,电缆接头的防护等级为 IP 54...IP 69K,可以根据需要用于标准工业场合、EMC 场合或防爆区。分别通过这些区域的应用认证。通过防爆认证的 Klippon® 电缆接头还可以联接带或不带铅皮的编织和屏蔽铠装电缆,以及单股增强和金属箔铠装电缆和导线。产品适用于 -60 °C...+180 °C 温度范围。
根据电缆接头系列和应用区域,电缆接头、密封插头、适配器、压力补偿件和附件分别通过了下述
标准认证:
• EN 60423 (公制螺纹)
• EN 40430 (PG- 和 NPT 螺纹)
• EN 60079-0 (通用 ATEX 标准)
• EN 60079-1 (Ex d ATEX 标准)
• EN 60079-7 (Ex e ATEX 标准)
• EN 60079-11 (Ex i ATEX 标准)
• EN 50262 (应变消除)
• EN 60529 (IP 防护等级)。
电缆接头、密封插头和压力补偿件都配有公制 (M) 和高强螺纹 (PG),规格范围为 M12...M75 或
PG 7...PG 48。选择电缆接头和密封插头时,必须考虑填写了 O 形圈、扁平衬垫和密封圈的密封特性
的表格。O 形圈或密封衬垫用于密封外壳的联接螺纹,密封圈适用于电缆接头,实际上用于密封和夹紧联接电缆。
-
-
商品编号:1772200000包装单位:50 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1772210000包装单位:50 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1909910000包装单位:50 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1772220000包装单位:50 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1772230000包装单位:25 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1909920000包装单位:25 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1772240000包装单位:10 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1909930000包装单位:10 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1772250000包装单位:10 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1909940000包装单位:10 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1772260000包装单位:5 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1909950000包装单位:5 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1772270000Obalová jednotka:5 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1569060000包装单位:50 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1569070000包装单位:50 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1569080000包装单位:50 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1569090000包装单位:50 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 13.5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1569100000包装单位:25 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1569110000包装单位:25 PC
VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的