TRAK – sínes technológiához, kemény aranyozott érintkezők
端子台フォーマットの高い信頼性
MCZ モデルシリーズのリレーモジュールは、市販されているなかで最小のモジュールです。わずか 6.1 mm の幅により、パネル内のスペースを大幅に節約できます。このシリーズの全製品には 3 点の渡り配線端子があり、差し込み式渡り配線による簡易な配線によって区別されます。テンションクランプ接続システムは、100 万回以上の実績があり、極性違い防止が統合されているため、設置および操作時に高いレベルの安全性が確保されます。渡り配線コネクタからマーカーやエンドプレートなどのアクセサリを正確に適合させることで、MCZ モデルシリーズは汎用性が高く、使い勝手が良くなります。
MCZ モデルシリーズのリレーモジュールは、市販されているなかで最小のモジュールです。わずか 6.1 mm の幅により、パネル内のスペースを大幅に節約できます。このシリーズの全製品には 3 点の渡り配線端子があり、差し込み式渡り配線による簡易な配線によって区別されます。テンションクランプ接続システムは、100 万回以上の実績があり、極性違い防止が統合されているため、設置および操作時に高いレベルの安全性が確保されます。渡り配線コネクタからマーカーやエンドプレートなどのアクセサリを正確に適合させることで、MCZ モデルシリーズは汎用性が高く、使い勝手が良くなります。
- テンションクランプ接続
- 入出力に統合された渡り配線。
- クランプ導体の断面積は 0.5 ~ 1.5 mm²
- MCZ TRAK 種別のバリエーションは、特に輸送分野に適しており、 DIN EN 50155 準拠でテストされています
-
Nr. produktu:8790500000Jedn. opak.:10 szt.
MCZ-SERIES TRAK, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:8790510000Jedn. opak.:10 szt.
MCZ-SERIES TRAK, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 36 V DC +25 % / -30 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:8790520000Jedn. opak.:10 szt.
MCZ-SERIES TRAK, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC +25 % / -30 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Added to Your Shopping Cart