MCZ-SERIES

Az impulzusnyújtó modul keskeny, csupán 6,1 mm szélességű

Az impulzushossz-növelőket az automatizálási technológiában használják a nagyon keskeny (10 ms-nál kisebb) impulzusok elnyújtására. Ilyen rövid impulzusokat állítanak elő például a fénysorompók, és ezeket a hagyományos időzítőrelékkel nem lehet feldolgozni. A megnyújtott impulzusok azonban már közvetlenül továbbíthatók a PLC-re. Az MCZ TO a piacon kapható egyik legkeskenyebb impulzushossz-növelő. Még nagyon keskeny impulzusok hosszának megnövelésére is alkalmas? 3,5 ms és rögzített kikapcsolási késleltetés (50 ms vagy 150 ms). Az MCZ TO kis bemeneti teljesítménnyel működik, és a bemeneten és a kimeneten segédfeszültségre nincs szüksége. Magában foglal egy watchdog funkciót is, a kikapcsolási késleltetés újraindításával. A precízen illeszkedő tartozékokkal, például keresztösszekötőkkel, jelölőkkel és véglapokkal rugalmasan használható.

  • Nagyon rövid bemeneti impulzusok észlelése (? 3,5 ms)
  • A keresztösszekötő-csatlakozásoknak köszönhetően sokoldalúan használható
  • Bevált és megbízható húzórugós csatlakozórendszer
  • Magas fokú biztonság a polaritás-felcserélés ellen beépített védelem révén
MCZ-SERIES