Оптический индикатор состояния
Продукция защиты от перенапряжений Weidmüller VPU I (тип I), VPU II (тип II) и VPU III (тип III) эффективно снижает помехи при связывании контуров, которые могут возникать при выбросах в переходном процессе, даже значительно ниже пределов, заданных координацией изоляции, в соответствии с EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. Это означает, что несколько функций целой установки работают с перебоем. Разрядники скоординированы с помощью технических средств. Это означает, что нет необходимости в развязке между классами I, II и III. Разрядники прошли испытание согласно стандартам продукции IEC61643-11 / DIN EN 61643-11 и могут быть установлены в системах в соответствии с IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 и IEC 62305-4 / VDE 0185-4. Система молниеотвода и защита от перенапряжения прибора пригодна для установки в системах подачи электропитания. Weidmüller предлагает различную продукцию в зависимости от конкретного типа сети и уровня напряжения. Для фотоэлектрических приборов возможно специальное защитное устройство типа I и II.
-
№ продукта:2591380000Упаковочная единица:1 Штука
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный
-
№ продукта:2591480000Упаковочная единица:1 Штука
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN, IT с N, IT без N, TT
-
№ продукта:2591400000Упаковочная единица:1 Штука
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN
-
№ продукта:2591440000Упаковочная единица:1 Штука
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C
-
№ продукта:2591460000Упаковочная единица:1 Штука
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, IT без N
-
ID výrobku:2591420000Obalová jednotka:1 Штука
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S
Added to Your Shopping Cart