TM 15 mm
TM hüvelyeink kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztatható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé.
- Nyomtatott becsúsztatható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötegelővel történő szereléshez (4,6 mm széles)
-
Cikkszám:1806250000Csomagolási egység:200 Darab
TM, Aljzat x 18 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 10 - 14 mm
-
Cikkszám:1798650000Csomagolási egység:1000 Darab
TM, Aljzat x 5 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 1 - 1.5 mm
-
Cikkszám:1798620000Csomagolási egység:1000 Darab
TM, Aljzat x 5 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 1.5 - 2.5 mm
-
Cikkszám:1806240000Csomagolási egység:500 Darab
TM, Aljzat x 14 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 6 - 10 mm
-
Cikkszám:1806260000Csomagolási egység:200 Darab
TM, Aljzat x 27 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 14 - 22 mm
-
Cikkszám:1798490000Csomagolási egység:500 Darab
TM, Aljzat x 9 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 4 - 6 mm
-
Cikkszám:1798540000Csomagolási egység:1000 Darab
TM, Aljzat x 5 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 2 - 4 mm
Added to Your Shopping Cart