V2 Material
SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.
Vorteile:
Vorteile:
- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
-
항목 번호:1919240000패키징 단위:400 Stück
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, weiß
-
항목 번호:1919290000패키징 단위:400 Stück
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, weiß
-
항목 번호:1919390000패키징 단위:400 Stück
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, weiß
-
항목 번호:1919490000패키징 단위:400 Stück
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, weiß
-
항목 번호:1919540000패키징 단위:320 Stück
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, weiß
-
항목 번호:1919600000패키징 단위:128 Stück
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, weiß
-
항목 번호:1919650000패키징 단위:160 Stück
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, weiß
Added to Your Shopping Cart