IP65 클램핑 스크류, 하프 글랜드
바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.
황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.
케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.
황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.
케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.
-
Tuotteen tunnus:1656390000VPE:10 PC
VG H (HDC halved cable gland), Cable glands, straight, PG 11, 6 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Brass, nickel-plated
-
Tuotteen tunnus:1656410000VPE:10 PC
VG H (HDC halved cable gland), Cable glands, straight, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, Brass, nickel-plated
Added to Your Shopping Cart