ValueLine series
바이드뮬러의 Value Line은 고품질 IP 30 보호 금속 하우징이 적용된 언매니지드 및 매니지드 스위치로 구성됩니다. 장비는 패스트 이더넷 또는 기가비트 이더넷 포트를 적용하여 공급 가능합니다. Value Line 매니지드 스위치는 빠른 링 이중화, 포트 기반 VLAN, QoS, RMON, 대역폭 관리, 포트 미러링 및 이메일이나 릴레이를 통한 오류 알림 등과 같은 다양한 유용한 관리 기능을 지원합니다. 링 이중화는 웹 기반 관리 인터페이스를 통해 또는 스위치 상단의 DIP 스위치를 사용하여 간편하게 설정할 수 있습니다.
- 고품질 금속 하우징(IP 30)이 적용된 언매니지드 플러그 앤 플레이 스위치
- 비용을 고려한 중간 범위
- 구성 가능한 네트워크 인프라용 엔트리급 매니지드 스위치
- 포트 8개의 언매니지드 풀 기가비트 스위치
- 인증: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX, DNV / GL
-
Produkt ID:1504280000Pakningsenhed:1 PC
네트워크 스위치, 관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
-
Produkt ID:1504310000Pakningsenhed:1 PC
네트워크 스위치, 관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:1345240000Pakningsenhed:1 PC
네트워크 스위치, 관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 5x RJ45, 1 * SC 멀티 모드, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:1240940000Pakningsenhed:1 PC
네트워크 스위치, 관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:1344770000Pakningsenhed:1 PC
네트워크 스위치, 관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:1240990000Pakningsenhed:1 PC
네트워크 스위치, 관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 6x RJ45, 2 * ST 멀티 모드, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:1241020000Pakningsenhed:1 PC
네트워크 스위치, 관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Added to Your Shopping Cart