Ház hossz 1120 mm
Az S sorozat kompakt standard és prémium lámpákkal is elérhető. Az egyszerű M8 csatlakozástechnika révén lehetőség van plug-and-play csatlakoztatásra, valamint arra, hogy akár sorban több lámpát is felszereljünk. Az 5700 K vagy 6500 K színhőmérséklet is egyenletesen tompítható. A prémium változat teljes beágyazásának köszönhetően az S sorozat kellő szorosságot és további védelmet kínál a ≥ 1,0 mm (IP69) szilárd idegen tárgyak bejutása ellen. A 18 mm-es lapos felszerelési magasságuk révén a gépek belső terében is használhatóak.
-
Cikkszám:2899930000Csomagolási egység:1 Darab
LED-modul, 5700K, White, Szélesség: 1120 mm, IP40, Tűs csatlakozó, Csatlakozási menet: M8
-
Cikkszám:2900140000Csomagolási egység:1 Darab
LED-modul, 6500K, Cold white, Szélesség: 1120 mm, IP69K, Tűs csatlakozó, Csatlakozási menet: M8
Added to Your Shopping Cart