속성
버전 | KSWN(플랫 개스킷 - 나일론), 실링 링, M 16, 나일론 6 |
주문 번호 | 1076630000 |
유형 | KSWN M16 |
GTIN(EAN) | 4032248838677 |
수량 | 25 items |
높이 | 2 mm |
높이 (인치) | 0.079 inch |
순중량 | 0.64 g |
작동 온도 | -40 °C...135 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
나사산 피치 | 1.5 mm |
내부 나사산 | M 16 |
실리콘 | 아니요 |
실링 링 직경 | 25 mm |
와이어 개수 | 1 |
외부 스레드 | M 16 |
작동 온도 범위, 최대 | 135 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -40 °C |
재질 | 나일론 6 |
케이블 글랜드 | M 16 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60286) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1076630000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1076630000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001181 |
ETIM 7.0 | EC001181 |
ETIM 8.0 | EC001181 |
ETIM 9.0 | EC001181 |
ETIM 10.0 | EC001181 |
ECLASS 9.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 12.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 13.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |
ROHS | 준수 |
액세서리입니다
-
항목 번호:1009850000패키징 단위:50 PC
VG S(표준 스테인리스 스틸 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, 스테인리스 스틸 1.4305(303)
-
항목 번호:1909910000패키징 단위:50 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1772210000패키징 단위:50 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금
케이블 인입 시스템 및 구성요소케이블 글랜드표준 산업 용도 케이블 글랜드 - IND스테인리스 스틸 케이블 글랜드IP68 버전
케이블 인입 시스템 및 구성요소케이블 글랜드표준 산업 용도 케이블 글랜드 - IND황동 니켈 도금, 케이블 글랜드IP68 버전