Tulajdonságok
Verzió | Panel feed-through, Pólusszám: 4, Kódolás: D kódolású, M12, 50 V |
Rendelési szám | 1380640000 |
Típus | SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5 |
EAN | 4050118182477 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 47 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
0,34 mm² | |
Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 200 |
Ház fő anyaga | CuZn |
Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C |
Kábelátmérő | 6.6 mm |
Kábelátmérő, max. | 6,8 mm |
Kábelátmérő, min. | 6,4 mm |
Kódolás | D kódolású |
Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
Névleges feszültség | 50 V |
Névleges áram | 4 A |
Pólusszám | 4 |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Tömszelencék | M 16 |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 0,5 mm² |
Védelmi osztály | IP67 |
Árnyékolás csatlakozás | Igen |
Érintkező felület | Aranyozott |
Shock and vibration proof according to |
DIN EN 61373 Class 1B**
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie) |
Vasúti járművek tűzbiztonsága | According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
Csatlakozási menet | M12 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 200 |
Ház fő anyaga | CuZn |
Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C |
Kódolás | D kódolású |
Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
Névleges feszültség | 50 V |
Névleges áram | 4 A |
Pólusszám | 4 |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Tömszelencék | M 16 |
Védelmi osztály | IP67 |
Érintkező felület | Aranyozott |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 9,1 | 27-44-01-06 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |
ROHS | Megfelel |
Tartozékok
SzerszámokKrimpelésVegyes krimpelőszerszámok......M12-höz